BCC0JEZ
Dubbelkontakterade kablar
Typkod:
BCC M414-E834-8G-668-PS54N2-006
- Anslutning 1
- M12x1-Hane, rak, 4-polig, D-kodad
- Anslutning 2
- RJ45-Hane, rak, 4-polig
- Gränssnitt
- Profinet
- Kabel
- PUR skärmad grön, 0.6 m, Kompatibla med släpkedjor
- Antal ledare
- 4
- Kabeltemperatur, fast dragning
- -40...80 °C
- Kabeltemperatur, flexibel dragning
- -20...60 °C
- Driftsspänning Ub
- 125 VDC / 125 VAC
- Märkström (40 °C)
- 1.0 A
- Kapslingsklass
- IP67/IP20