BCC0KAF
Dubbelkontakterade kablar
Typkod:
BCC W323-W313-30-602-TW0334-003
- Anslutning 1
- M8x1-Hona, vinklad, 3-polig, A-kodad
- Anslutning 2
- M8x1-Hane, rak, 3-polig, A-kodad
- Driftspänningsindikering
- LED grön/nej
- Funktionsindikering (stift 4)
- LED gul
- Kabel
- FEP beständig mot svetsgnistor svart, 0.3 m
- Antal ledare
- 3
- Kabeltemperatur, fast dragning
- -100...200 °C
- Driftsspänning Ub
- 30 VDC
- Märkström (40 °C)
- 4.0 A
- Kapslingsklass
- IP65/IP65