BCC0L30
Dubbelkontakterade kablar
Typkod:
BCC M415-M415-3L-386-PX85A5-050
- Anslutning 1
- M12x1-Hona, rak, 5-polig, L-kodad
- Anslutning 2
- M12x1-Hane, rak, 5-polig, L-kodad
- Kabel
- PUR grå, 5 m, Kompatibla med släpkedjor
- Antal ledare
- 5
- Kabeltemperatur, fast dragning
- -40...80 °C
- Kabeltemperatur, flexibel dragning
- -30...80 °C
- Driftsspänning Ub
- 60 VDC / 50 VAC
- Märkström (40 °C)
- 16.0 A
- Kapslingsklass
- IP65, IP67, IP69K/IP65, IP67, IP69K