BCC0LM0
Kablar med öppen ände
Typkod:
BCC M415-0000-1A-016-PS0525-200
- Anslutning
- M12x1-hona, rak, 5-polig, A-kodad
- Binär utgång
- antivalent
- Kabel
- PUR skärmad svart, 20 m, Kompatibla med släpkedjor
- Antal ledare
- 5
- Ledararea
- 0.25 mm²
- Kabeltemperatur, fast dragning
- -50...80 °C
- Kabeltemperatur, flexibel dragning
- -25...80 °C
- Driftsspänning Ub
- 60 VDC / 60 VAC