BCC0LN6
Dubbelkontakterade kablar
Typkod:
BCC S415-S415-3A-388-PS0525-100
- Anslutning 1
- M12x1-Hona, rak, 5-polig, A-kodad
- Anslutning 2
- M12x1-Hane, rak, 5-polig, A-kodad
- Kabel
- PUR skärmad svart, 10 m, Kompatibla med släpkedjor
- Antal ledare
- 5
- Kabeltemperatur, fast dragning
- -50...80 °C
- Kabeltemperatur, flexibel dragning
- -25...80 °C
- Driftsspänning Ub
- 36 VDC / 30 VAC