BCS00R3

tillgänglighet

S-BCS M12 L

Typkod:

BCS M12BBG1-NOC80H-EP02

Laddar...
Mått
Ø 12 x 61 mm
Modellserie
M12
Montering
ej försänkt
Anslutning
Kabel, 2,00 m, PUR
Binär utgång
NPN normalt stängd (NC)
Avkänningsfrekvens
100 Hz
Sensitivitet
Avkänningsavstånd justerbart
Höljematerial
PBT
Aktiv yta, material
PBT
Omgivningstemperatur
-25...85 °C
Driftsspänning Ub
10–30 VDC
Godkännande/överensstämmelse
CE
UKCA
cULus
WEEE
Kapslingsklass
IP67
Teknisk dokumentation
  • Datablad

  • MTTF-certifikat

  • Bortskaffande

Skyddslock

Universalhållare

Klämhållare med fast stopp

ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 5.1.3
27-27-08-05
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630