BES0181
Induktiva närhetsbrytare
Typkod:
BES 516-300-S166-S49-01,5
- Mått
- 40 x 8 x 8 mm
- Konstruktion
- 8x8
- Montering
- flush
- Räckvidd
- 1,5 mm
- Binär utgång
- PNP normalt öppen (NO)
- Avkänningsfrekvens
- 5000 Hz
- Höljematerial
- Zink, Pressgjutning
- Aktiv yta, material
- PBT
- Anslutning
- Kabel med kontakt, M8x1-hane, 3-polig, 1,50 m, PUR