Den här produkten finns för närvarande inte tillgänglig i vår webshop. Vänligen kontakta oss.
Förfrågan om kontakt
Utgått
Du hittar en lämplig alternativ produkt nedan
Rekommenderat alternativ
BES05E1
BES M18MP-NSC50B-BV03
- Mått
- Ø 18 x 76,5 mm
- Konstruktion
- M18x1
- Montering
- flush
- Räckvidd
- 5 mm
- Binär utgång
- NPN normalt öppen (NO)
- Avkänningsfrekvens
- 500 Hz
- Höljematerial
- Mässing, förnicklad
- Aktiv yta, material
- PA 12
- Anslutning
- Kabel, 3,00 m, PVC
- Driftsspänning Ub
- 10–30 VDC
- Omgivningstemperatur
- -25...70 °C
- Kapslingsklass
- IP68
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Datablad
-
End of Life Announcement