Den här produkten finns för närvarande inte tillgänglig i vår webshop. Vänligen kontakta oss.
Förfrågan om kontakt
Utgått
Du hittar en lämplig alternativ produkt nedan
Rekommenderat alternativ
BES04R7
BES M18MN-NSC80F-S04G
- Mått
- Ø 18 x 83 mm
- Konstruktion
- M18x1
- Montering
- ej försänkt
- Räckvidd
- 8 mm
- Binär utgång
- NPN normalt öppen (NO)
- Avkänningsfrekvens
- 200 Hz
- Höljematerial
- Mässing, förnicklad
- Aktiv yta, material
- PA 12
- Anslutning
- Kontakter, M12x1-hane, 4-polig
- Driftsspänning Ub
- 10–30 VDC
- Omgivningstemperatur
- -25...70 °C
- Kapslingsklass
- IP68
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
cULus
EAC
WEEE
-
Datablad
-
End of Life Announcement