- Mått
- 120 x 40 x 40 mm
- Konstruktion
- 40x40
- Montering
- flush
- Räckvidd
- 15 mm
- Binär utgång
- PNP normalt öppen/normalt stängd (NO/NC)
- Avkänningsfrekvens
- 100 Hz
- Höljematerial
- PBT
- Aktiv yta, material
- PBT
- Anslutning
- Skruvklämmor
- Driftsspänning Ub
- 10–55 VDC