BES021R
Induktiva Faktor 1-givare
Typkod:
BES Q40KFU-PSC15A-S04G-M01
Utgått
- Mått
- 40 x 40 x 62 mm
- Konstruktion
- 40x40
- Montering
- flush
- Räckvidd
- 15 mm
- Binär utgång
- PNP normalt öppen (NO)
- Avkänningsfrekvens
- 13 Hz
- Höljematerial
- PBT
- Aktiv yta, material
- PBT
- Anslutning
- Kontakter, M12x1-hane, 4-polig
- Driftsspänning Ub
- 10–30 VDC
- Omgivningstemperatur
- -25...70 °C
- Magnetfältstålig
- magnetfältsäker (AC/DC)
- Kapslingsklass
- IP67
- Godkännande/överensstämmelse
-
cULus
CE
UKCA
WEEE - Extra egenskaper
-
Funktionsövervakning
Lastavkänning/justeringshjälp/övervakningsutgång
Övervakningsutgång med internt funktionstest
-
Datablad
-
End of Life Announcement