BES0226

tillgänglighet

S-BES Q80 S

Typkod:

BES Q80KA-PAH50F-S04Q

Laddar...
Mått
106 x 80 x 40 mm
Konstruktion
80x80
Montering
ej försänkt
Räckvidd
50 mm
Binär utgång
PNP normalt öppen/normalt stängd (NO/NC)
Avkänningsfrekvens
50 Hz
Höljematerial
PBT, GF30
Aktiv yta, material
PBT, GF30
Anslutning
Kontakter, M12x1-hane, 4-polig
Driftsspänning Ub
10–55 VDC
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
För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630