BES02EJ
Induktiva närhetsbrytare
Typkod:
BES 515-325-BO-C-PU-05
- Mått
- Ø 12 x 59,5 mm
- Konstruktion
- M12x1
- Montering
- flush
- Räckvidd
- 2 mm
- Binär utgång
- PNP normalt öppen (NO)
- Avkänningsfrekvens
- 3000 Hz
- Höljematerial
- Rostfritt stål (1,4305)
- Aktiv yta, material
- PA 12
- Anslutning
- Kabel, 5,00 m, PUR
- Driftsspänning Ub
- 10–30 VDC
- Omgivningstemperatur
- -25...70 °C
- Kapslingsklass
- IP68