BES02NJ
Högtryckståliga induktiva givare
Typkod:
BES M18EI-PSC72B-S04G-S
- Mått
- Ø 18 x 65 mm
- Konstruktion
- M18x1
- Montering
- flush
- Räckvidd
- 7,2 mm
- Binär utgång
- PNP normalt öppen (NO)
- Avkänningsfrekvens
- 350 Hz
- Höljematerial
- Rostfritt stål
- Aktiv yta, material
- Rostfritt stål
- Anslutning
- Kontakter, M12x1-hane, 4-polig
- Driftsspänning Ub
- 10–30 VDC
- Omgivningstemperatur
- -25...70 °C
- Tryckhållfasthet max.
- 40 bar