- Mått
- Ø 18 x 90 mm
- Konstruktion
- M18x1
- Montering
- flush
- Räckvidd
- 5 mm
- Binär utgång
- Normalt öppen (NO)
- Avkänningsfrekvens
- 15 Hz
- Höljematerial
- Rostfritt stål
- Aktiv yta, material
- Rostfritt stål
- Anslutning
- Kontakter, 1/2"-20 UNF-2A-hane, 3-polig
- Driftsspänning Ub
- 20–300 VDC/20–250 VAC
- Omgivningstemperatur
- -25...70 °C
- Kapslingsklass
- IP67
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
cULus
WEEE - Extra egenskaper
- Selektivt tvåvärt järn