BES03UY
Högtryckståliga induktiva givare
Typkod:
BES M08EE1-PSC20B-S49G-S
Utgått
Rekommenderat alternativ
BES05Y4
BES M08EG-PSC20B-S49G-S
- Mått
- Ø 8 x 50 mm
- Konstruktion
- M8x1
- Montering
- flush
- Räckvidd
- 2 mm
- Binär utgång
- PNP normalt öppen (NO)
- Avkänningsfrekvens
- 100 Hz
- Höljematerial
- Rostfritt stål (1,4404)
- Aktiv yta, material
- Rostfritt stål (1,4404)
- Anslutning
- Kontakter, M8x1-hane, 3-polig
- Driftsspänning Ub
- 10–36 VDC
- Omgivningstemperatur
- -25...70 °C
- Tryckhållfasthet max.
- 80 bar