BES03YW
Magnetfältståliga induktiva givare
Typkod:
BES M18MG-PSC12A-S04G-W
- Mått
- Ø 18 x 55 mm
- Konstruktion
- M18x1
- Montering
- halvt försänkt
- Räckvidd
- 12 mm
- Binär utgång
- PNP normalt öppen (NO)
- Avkänningsfrekvens
- 600 Hz
- Höljematerial
- Mässing, med beläggning, PTFE
- Aktiv yta, material
- PPS
- Anslutning
- Kontakter, M12x1-hane, 3-polig
- Driftsspänning Ub
- 10–30 VDC
- Omgivningstemperatur
- -25...70 °C
- Magnetfältstålig
- magnetfältsäker (AC/DC)
- Kapslingsklass
- IP67
- Extra egenskaper
-
Faktor 1
svetssäker - Godkännande/överensstämmelse