Utgått
Du hittar en lämplig alternativ produkt nedan
Rekommenderat alternativ
BES05KH
BES M12MG1-PSC80B-S04G
- Mått
- Ø 12 x 65 mm
- Konstruktion
- M12x1
- Montering
- halvt försänkt
- Räckvidd
- 8 mm
- Binär utgång
- PNP normalt öppen (NO)
- Avkänningsfrekvens
- 300 Hz
- Höljematerial
- Mässing
- Aktiv yta, material
- LCP
- Anslutning
- Kontakter, M12x1-hane, 4-polig
- Driftsspänning Ub
- 10–30 VDC
- Omgivningstemperatur
- 0...60 °C
- Kapslingsklass
- IP67
- Godkännande/överensstämmelse
-
cULus
CE
UKCA
WEEE
-
Datablad
-
End of Life Announcement