BES05N7

tillgänglighet

S-BES Q8 HT

Typkod:

BES Q08EC-PSD20B-ES05

Laddar...
Rekommenderade tillbehör
Mått
8 x 8 x 55 mm
Konstruktion
8x8
Montering
flush
Räckvidd
2 mm
Binär utgång
PNP normalt öppen (NO)
Avkänningsfrekvens
500 Hz
Höljematerial
Rostfritt stål
Aktiv yta, material
LCP
Anslutning
Kabel, 5,0 m, Silikon
Driftsspänning Ub
10–30 VDC
Omgivningstemperatur
-25...140 °C
Kapslingsklass
IP65
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
För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630