- Mått
- Ø 18 x 56 mm
- Konstruktion
- M18x1
- Montering
- flush
- Räckvidd
- 8 mm
- Binär utgång
- PNP
- Avkänningsfrekvens
- 110 Hz
- Höljematerial
- Rostfritt stål, med beläggning
- Aktiv yta, material
- Rostfritt stål, med beläggning
- Anslutning
- Kontakter-hane, 3-polig
- Omgivningstemperatur
- -25...70 °C
- Magnetfältstålig
- magnetfältsäker (AC/DC)
- Kapslingsklass
- IP68
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - Extra egenskaper
- Faktor 1