BES05W8
Induktiva närhetsbrytare
Typkod:
BES Z04E-PSD12Z-EP00,2-504
- Mått
- Ø 7,9 x 24 mm
- Konstruktion
- D7,9
- Montering
- flush
- Räckvidd
- 1,2 mm
- Binär utgång
- 2x PNP normalt öppen (NO)
- Avkänningsfrekvens
- 5000 Hz
- Höljematerial
- Rostfritt stål
- Aktiv yta, material
- PBT
- Anslutning
- Kabel med kontakt, M12x1-hane, 4-polig, TPE-V
- Driftsspänning Ub
- 10–30 VDC
- Omgivningstemperatur
- 10...100 °C