- Mått
- Ø 18 x 45 mm
- Konstruktion
- M18x1
- Montering
- flush
- Räckvidd
- 8 mm
- Binär utgång
- PNP normalt öppen (NO)
- Avkänningsfrekvens
- 300 Hz
- Höljematerial
-
Zinkpressgjutgods, förnicklad
PC - Aktiv yta, material
- PBT
- Anslutning
- Kontakter, M12x1-hane, 3-polig