BFO00C5
Plast- och glasfiber för fiberinstrument
Typkod:
BFO D25-LA-ED-EAK-250-0,5
- Utförande
- 0,25x24,8, 90°-ljusridå
- Användning
- för fiberbasenheter BFB
- Referensgrundenhet
- BFB 75K-001-..
- Fibertypmaterial
- PMMA
- Kabellängd L
- 0.5 m
- Mantelmaterial
- PE
- Omgivningstemperatur
- -55...70 °C
- Material
- ABS
- Aktiv yta, fiber
- Ø 0,25 mm (32x)
- Aktiv yta, fiberanordning
- Rad
- Kapslingsklass
- IP65
Nödvändiga tillbehör
- ECLASS 10.1
- 27-27-36-06
- ECLASS 11.0
- 27-27-36-06
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-92-08
- ECLASS 6.2
- 27-27-92-08
- ECLASS 8.1
- 27-27-92-08
- ETIM 4.0
- EC002651
- ETIM 5.0
- EC002651
- ETIM 6.0
- EC002651
- ETIM 7.0
- EC002651
- UNSPSC 11
- 41112103
- UNSPSC 7.0901
- 41112103
- eCl@ss 4.1
- 27-27-90-03
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-92-03
- eCl@ss 9.0
- 27-27-36-06
- eCl@ss 9.1
- 27-27-36-06