BGL005T

tillgänglighet

S-BGL M

Typkod:

BGL 5L-002-01

Laddar...
Mått
13.7 x 18.1 x 26 mm
Gaffelbredd
5 mm
Gränssnitt
PNP Normalt stängd (NC)
PNP Normalt öppen (NO)
Funktionsprincip
Optoelektronisk givare
Funktionsprincip optisk
Sändare/mottagare
Ljustyp
LED infrared Infrarött
Anslutning
Kabel, 1 m, PVC
Höljematerial
PBT
Aktiv yta, material
PMMA
Driftsspänning Ub
5...24 VDC
Godkännande/överensstämmelse
CE
cULus
UKCA
WEEE
Teknisk dokumentation
  • Datablad

  • Bortskaffande

Inga rekommenderade tillbehör finns tillgängliga.
ECLASS 10.1
27-27-09-09
ECLASS 11.0
27-27-09-09
ECLASS 5.1.4
27-27-09-09
ECLASS 8.1
27-27-09-09
ETIM 7.0
EC002720
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 5.1.3
27-27-09-09
eCl@ss 9.0
27-27-09-09
eCl@ss 9.1
27-27-09-09

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630