- Produktgrupp
- HF (13,56 MHz)
- Mått
- 9 x 5,3 x 39 mm
- Antennform
- Stav
- UID-serienummer, skrivskyddat
- 8 Byte
- Minnestyp
- EEPROM
- Användardata, läs/skriv
- 208 Byte
- Förvaringstemperatur
- -25...85 °C
- Förvaringstemperatur tillfällig
- 120 °C 1x100 h;-40 °C...90 °C 1x1000 h;140 °C 1x10 h
- Omgivningstemperatur
- -25...85 °C
- Höljematerial
- PEEK
- Kapslingsklass
- IP68
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
UKCA
WEEE
-
Datablad
-
Mätdata
-
Bortskaffande
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-02
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-90
- ECLASS 8.1
- 27-28-04-02
- ETIM 6.0
- EC002996
- ETIM 7.0
- EC002996
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-02
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-02