BLG000N
Säkerhetsljusridå Fingerskydd
Typkod:
BLG 4A-165-600-014-O01-SX
Av tekniska skäl kan dina individuella villkor för närvarande inte hämtas från servern. Prisberäkningen avser därför listpriserna. Vi tar emot din beställning. Om dina villkor kan hämtas kommer en faktura med ditt pris att skapas och skickas till dig via e-post. Betalning är därför för närvarande endast möjlig via faktura.
Utgått
- Prestandanivå
- e
- Säkerhetskategori (EN ISO 13849-1)
- 4
- SIL (IEC 61508)
- 3
- SIL CL (EN 62061)
- 3
- Reaktionstid max.
- 47 ms
- Godkännande/överensstämmelse
-
Säkerhet
cULus
CE
WEEE - Arbetsprincip
- beröringsfri (optoelektronisk)
- Detekteringsförmåga
- 14 mm
- Skyddsfältshöjd (Hp)
- 1650 mm
- Räckvidd
- 6 m
- Anslutning 1
- Sändare: M12x1-Hane, A-kodad
- Anslutning 2
- Mottagare: M12x1-Hane
- Binär utgång
- 2x PNP OSSD
- Mått
- 32,3 x 1 733,3 x 37 mm
- Omgivningstemperatur
- 0...55 °C
- Kapslingsklass
- IP65
- Höljematerial
- Aluminium, lackerad, gul (RAL 1003)
-
Datablad
-
End of Life Announcement
-
Bortskaffande
- ECLASS 10.1
- 27-27-27-04
- ECLASS 11.0
- 27-27-27-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-27-04
- ECLASS 6.2
- 27-27-27-04
- ECLASS 8.1
- 27-27-27-04
- ETIM 4.0
- EC002549
- ETIM 5.0
- EC002549
- ETIM 6.0
- EC002549
- ETIM 7.0
- EC002549
- UNSPSC 11
- 46171620
- UNSPSC 7.0901
- 46171620
- eCl@ss 4.1
- 27-27-09-10
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-27-04
- eCl@ss 9.0
- 27-27-27-04
- eCl@ss 9.1
- 27-27-27-04