BMF0004

Avvecklade

Magnetfältsgivare för C-spår

Typkod:

BMF 273K-NS-C-2A-PU-05

Den här produkten finns för närvarande inte tillgänglig i vår webshop. Vänligen kontakta oss.

Förfrågan om kontakt

Utgått

Spårform
C-spår
Mått
25,7 x 2,9 x 4,8 mm
Funktionsprincip
Magnetfältsgivare
Kabel
PUR, 5.00 m
Användning
Tack vare optimerad aktiveringsväg särskilt lämplig för cylindrar med kort slaglängd.
Höljematerial
PBT
Binär utgång
NPN normalt öppen (NO)
Avkänningsfrekvens
7000 Hz
Driftsspänning Ub
10–30 VDC
Omgivningstemperatur
-25...85 °C
Kapslingsklass
IP67
Godkännande/överensstämmelse
CE
cULus
Teknisk dokumentation
  • Datablad

  • End of Life Announcement

  • MTTF-certifikat

Mekaniska tillbehör

Heartbeat-nätaggregat med IO-Link-gränssnitt

Installationshjälp/ verktyg

Nätaggregat för DIN-skena

ECLASS 10.1
27-27-01-04
ECLASS 11.0
27-27-01-04
ECLASS 5.1.4
27-27-01-04
ECLASS 6.2
27-27-01-04
ECLASS 8.1
27-27-01-04
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC002544
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
eCl@ss 4.1
27-27-01-04
eCl@ss 5.1.3
27-27-01-04
eCl@ss 9.0
27-27-01-04
eCl@ss 9.1
27-27-01-04

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630