BNI00JA
In-/utgångshubbar med IO-Link
Typkod:
BNI LH3-303-S12-K091
- Gränssnitt
- IO-Link 1.1
- Driftsspänning Ub
- 18–30,2 VDC
- Anslutning (COM 1)
- M12x1-Hane, 4-polig, A-kodad
- Anslutning kontaktplatser
- 8x M12x1-hona, 5-polig, A-kodad
- Digitala ingångar
- 16x PNP, Typ 3
- Digitala utgångar
- 8x PNP
- In-/utgångar konfigurerbara
- ja
- Utökningsport
- ja
- Övervakning av enkel kanal
- ja
- Summaström US, givare
- 2 A
- Summaström UA, ställdon
- 2 A
- Brytström
- 8x 200 mA
- Höljematerial
- PC, transparent
- Mått
- 54 x 39.2 x 141.3 mm
- Omgivningstemperatur
- -20...60 °C
- Kapslingsklass
- IP67, fastskruvat tillstånd
- Överföringshastighet
- COM3 (230,4 kBaud)
- Processdatacykel min.
- 2 ms
- Processdata IN
- 6 Byte
- Processdata OUT
- 2 Byte
-
Datablad
-
Bortskaffande
Nödvändiga tillbehör
- ECLASS 10.1
- 27-24-26-02
- ECLASS 11.0
- 27-24-26-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-24-26-02
- ECLASS 6.2
- 27-24-26-02
- ECLASS 8.1
- 27-24-26-02
- ETIM 4.0
- EC001599
- ETIM 5.0
- EC001599
- ETIM 6.0
- EC001599
- ETIM 7.0
- EC001599
- UNSPSC 11
- 39121306
- UNSPSC 7.0901
- 39121306
- eCl@ss 4.1
- 27-25-01-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-24-26-04
- eCl@ss 9.0
- 27-24-26-04
- eCl@ss 9.1
- 27-24-26-02