- Modellserie
- 66M
- Mått
- 30 x 100,5 x 73,2 mm
- Gränssnitt
- Analog, ström 4–20 mA linjärt stigande/fallande PNP/NPN normalt öppen/normalt stängd (NO/NC)
- Funktionsprincip
- Optoelektronisk avståndsgivare
- Funktionsprincip optisk
- Triangulering
- Strålkarakteristik
- divergent
- Ljustyp
- Laser rödljus
- Ljusfläckens storlek
- Ø 1 mm vid 800 mm
- Räckvidd
- 150–800 mm
- Noggrannhet
- ±1.5 % FS
- Repeternoggrannhet
- 0,5 % FS
- Upplösning
- 100–800 µm
- Anslutning
- Kontakter, M12x1-hane, 5-polig
- Höljematerial
- Zink, Pressgjutning, lackerat
- Driftsspänning Ub
- 18–30 VDC
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
WEEE
-
Datablad
-
MTTF-certifikat
-
Bortskaffande
- ECLASS 10.1
- 27-27-08-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-08-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-08-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-08-01
- ECLASS 8.1
- 27-27-08-01
- ETIM 4.0
- EC001825
- ETIM 5.0
- EC001825
- ETIM 6.0
- EC001825
- ETIM 7.0
- EC001825
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 9.0
- 27-27-08-01
- eCl@ss 9.1
- 27-27-08-01