- Modellserie
- 6K
- Mått
- 12 x 34 x 21.6 mm
- Gränssnitt
-
IO-Link
Analog, spänning 1…10 V/3 mA
PNP/NPN/automatisk avkänning Normalt öppen/normalt stängd (NO/NC) - Funktionsprincip
- Optoelektronisk avståndsgivare
- Funktionsprincip optisk
- Triangulering
- Strålkarakteristik
- fokuserad
- Ljustyp
- Laser rödljus
- Ljusfläckens storlek
- 1.5 x 1.5 mm vid 80 mm
- Räckvidd
- 20–100 mm
- Repeternoggrannhet
- 0.25 mm
- Upplösning
- ≤ 0.12 mm
- Anslutning
- Kontakter, M8x1-hane, 4-polig
- Höljematerial
- ABS
- Driftsspänning Ub
- 13–30 VDC
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Datablad
-
MTTF-certifikat
-
Bortskaffande
- ECLASS 10.1
- 27-27-08-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-08-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-08-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-08-01
- ECLASS 8.1
- 27-27-08-01
- ETIM 4.0
- EC001825
- ETIM 5.0
- EC001825
- ETIM 6.0
- EC001825
- ETIM 7.0
- EC001825
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 9.0
- 27-27-08-01
- eCl@ss 9.1
- 27-27-08-01