- Modellserie
- 18MR
- Mått
- Ø 18 x 18 mm
- Gränssnitt
- PNP Normalt öppen (NO)
- Funktionsprincip
- Optoelektronisk givare
- Funktionsprincip optisk
- Direktavkännande givare, triangulering
- Optisk specialegenskap
- Bakgrundsdämpning
- Strålkarakteristik
- divergent
- Ljustyp
- LED rödljus
- Räckvidd
- 10–120 mm
- Anslutning
- Kontakter, M12x1-hane, 4-polig
- Höljematerial
- Mässing, förkromad
- Aktiv yta, material
- Glas
- Driftsspänning Ub
- 10–30 VDC
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
WEEE
-
Datablad
-
Bortskaffande
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-04
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-04
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-04
- ECLASS 8.1
- 27-27-09-04
- ETIM 4.0
- EC002719
- ETIM 5.0
- EC002719
- ETIM 6.0
- EC002719
- ETIM 7.0
- EC002719
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-04
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-04