Utgått
Du hittar en lämplig alternativ produkt nedan
Rekommenderat alternativ
BOS02A3
BOS R090K-PU-RR10-S75
- Modellserie
- 5K
- Mått
- 10,8 x 43,5 x 19,5 mm
- Gränssnitt
- PNP Normalt stängd (NC)
- Funktionsprincip
- Optoelektronisk givare
- Funktionsprincip optisk
- Reflexavkännande givare
- Ljustyp
- LED rödljus
- Räckvidd
- 0–4 m
- Anslutning
- Kontakter, M8x1-hane, 4-polig
- Höljematerial
- PC PBT
- Aktiv yta, material
- PMMA
- Driftsspänning Ub
- 10–30 VDC
- Godkännande/överensstämmelse
-
cULus
CE
WEEE
UKCA - Märke
- Global
-
Datablad
-
End of Life Announcement
-
MTTF-certifikat
-
Bortskaffande
Nödvändiga tillbehör
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-02
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-02
- ECLASS 8.1
- 27-27-09-02
- ETIM 4.0
- EC002717
- ETIM 5.0
- EC002717
- ETIM 6.0
- EC002717
- ETIM 7.0
- EC002717
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-02
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-02