BSP00LJ

tillgänglighet

S-BSP T

Typkod:

BSP B025-DV004-A08A1A-S4-005

Laddar...
Mätområde
0–25 bar
Noggrannhet
±0,5 % FSO BFSL
Överbelastningstryck
70 bar
Sprängtryck
140 bar
Driftsspänning Ub
8–32 VDC
Analog utgång
Analog, ström 4–20 mA
Anslutning
Kontakter, M12x1-hane, 4-polig
Processanslutning
G 1/4" med impulsskydd
Processanslutning, material
Rostfritt stål (1,4571)
Material tätningsring
utan, svetsad
Höljematerial
Rostfritt stål (1,4301)
Medietemperatur
-40...125 °C
Omgivningstemperatur
-25...85 °C
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
27-20-13-02
ECLASS 11.0
27-20-13-02
ECLASS 5.1.4
27-20-13-02
ECLASS 6.2
27-20-13-02
ECLASS 8.1
27-20-13-02
ETIM 4.0
EC000243
ETIM 5.0
EC000243
ETIM 6.0
EC000243
ETIM 7.0
EC000243
UNSPSC 11
41112410
UNSPSC 7.0901
41112410
eCl@ss 4.1
27-20-06-16
eCl@ss 5.1.3
27-20-13-02
eCl@ss 9.0
27-20-13-02
eCl@ss 9.1
27-20-13-02

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630