BTL182W
Magnetostriktiva positionsgivarsystem i profilutförande
Typkod:
BTL6-G311-M0325-A1-S115
Utgått
Rekommenderat alternativ
BTL43Z7
BTL C1 - Profil PA - Analog
- Form
- Modellserie Profil
- Fastsättning
- Fästklamrar
- Höljematerial
- Aluminium, eloxerad
- Lägesgivare, antal max.
- 1
- Anslutning
- Kontakter, M12x1, 8-polig
- Analog utgång
- Analog, spänning -10–10 V Analog, spänning 10 till -10 V
- Mätområde
- 325 mm
- Mätfrekvens max.
- 2000 Hz
- Upplösning
- ≤ 20 µm
- Linjäritetsavvikelse max.
- ±200 µm
- Repeternoggrannhet
- ≤ ± 0,2 mV
- Driftsspänning Ub
- 20–28 VDC
- Omgivningstemperatur
- 0...70 °C
- Kapslingsklass
- IP67
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Datablad
-
MTTF-certifikat
-
Bortskaffande
Nödvändiga tillbehör
- ECLASS 10.1
- 27-27-07-03
- ECLASS 11.0
- 27-27-07-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-07-03
- ECLASS 6.2
- 27-27-07-03
- ECLASS 8.1
- 27-27-07-03
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- ETIM 7.0
- EC001852
- UNSPSC 11
- 41112100
- UNSPSC 7.0901
- 41112100
- eCl@ss 4.1
- 27-27-07-03
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-07-03
- eCl@ss 9.0
- 27-27-07-03
- eCl@ss 9.1
- 27-27-07-03