BVS005F

S-BVS 3D RV0 160

Typkod:

BVS 3D-RV0-0012VG-311106-001

Laddar...
2D-koder
QR-kod
AprilTag
Användning
Bin Picking
Föremålsavkänning
Gripping point calculation
Bildupplösning
1.2 MP(1280 x 960 pixlar)
Givartyp Vision
CMOS 1/3" monochrome global shutter
Brännvidd
6 mm
Höljematerial
Aluminium, lackerat
Mått
230 x 75 x 84 mm
Gränssnitt
LAN (Gigabit Ethernet);GigE Vision 2.0;TCP/UDP
Anslutning 1
M12x1-Hane, 8-polig, A-kodad
Anslutning 2
M12x1-Hona, 8-polig, A-kodad
Driftsspänning Ub
18–30 VDC
Omgivningstemperatur
0...50 °C
Kapslingsklass
IP54
Teknisk dokumentation
  • Datablad

Projectors

Calibration grids

Kablar med öppen ände

Anslutningskablar

ETIM 7.0
EC001820

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.

Kontakta oss direkt per telefon: +46 31 3408630


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]