BVS01ZC

tillgänglighet

BVS VisionSensor

Typkod:

BVS VS-M1280BF1-L3-000

Laddar...
Givartyp Vision
CMOS 1/3" monochrome global shutter
Bildupplösning
1.2 MP(1280 x 960 pixlar)
Användning
Check on attendance
Brightness tool
BLOB
Räckvidd
50...600 mm
Synfält
30 x 30 mm ... 305 x 230 mm
Brännvidd
9.6 mm
Ljustyp belysning
LED white
LED red
Höljematerial
Aluminium, Pressgjutning, lackerat
Mått
56 x 56 x 59 mm
Binär utgång
Mottakt NV;Mottakt Overall result;Mottakt external illumination Configurable by software
Gränssnitt
IO-Link 1.1;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet)
Anslutning 1
M12x1-Hane, 4-polig, A-kodad
Anslutning 2
M12x1-Hona, 8-polig, X-kodad
Driftsspänning Ub
18–30 VDC
Omgivningstemperatur
0...55 °C
Godkännande/överensstämmelse
CE
UKCA
cULus
FCC
WEEE
Kapslingsklass
IP67
Teknisk dokumentation
  • Datablad

  • MTTF-certifikat

  • Bortskaffande

Linjebelysning

Spot-belysning

Bakgrundsbelysning

Koaxial belysning

Mörkfältsbelysning

Hållare för kameragivare, smartkameror och belysning

Universalmonteringssystem

Kablar med öppen ände

Anslutningskablar

Optik: filter, bländare, linser, avböjningsspeglar och objektiv

ECLASS 10.1
27-31-02-01
ECLASS 11.0
27-31-02-01
ECLASS 5.1.4
27-31-02-01
ECLASS 6.2
27-31-02-01
ECLASS 8.1
27-31-02-01
ETIM 4.0
EC001820
ETIM 5.0
EC001820
ETIM 6.0
EC001820
ETIM 7.0
EC001820
UNSPSC 11
43211718
UNSPSC 7.0901
43211718
eCl@ss 4.1
27-31-02-03
eCl@ss 5.1.3
27-31-02-03
eCl@ss 9.0
27-31-02-03
eCl@ss 9.1
27-31-02-01

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630