- Omgivningstemperatur
- -10...50 °C
- Filter
- IR corrected
- Brännvidd
- 25 mm
- Back focal length
- 12 mm
- Bländare
- 1.4
- Distortion
- -0.3 %
- Minsta objektavstånd (MOD)
- 300 mm
- Bildriktning horisontell
- 20.1 °
- Bildvinkel vertikal
- 15.1 °
- Max. Sensor size
- 2/3"
- Bildupplösning
- 5 MP
- Fastsättning
- Skruvar
- Objektivanslutning
- C-fattning
- Mått
- Ø 34 x 47 mm
- Kapslingsklass
- IP20
- Vikt
- 110 g
- Extratext
- Synvinkeln baseras på givarstorleken 2/3"