FHW006C

tillgänglighet

Objektiv med C-fattning

Typkod:

LM35FC24M

Laddar...
Omgivningstemperatur
-10...50 °C
Brännvidd
35 mm
Bländare
1.8...16
Minsta objektavstånd (MOD)
200 mm
Bildriktning horisontell
22.1 °
Bildvinkel vertikal
16.7 °
Max. Sensor size
1.1"
Bildupplösning
24 MP
Fastsättning
Skruvar
Objektivanslutning
C-fattning
Mått
Ø 45 x 66 mm
Material
Aluminium, svart eloxerad
Vikt
205 g
Extratext
Angle of view refers to a sensor size of 1.1"
Teknisk dokumentation
  • Datablad

Inga rekommenderade tillbehör finns tillgängliga.

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630