- Omgivningstemperatur
- -10...50 °C
- Brännvidd
- 8.5 mm
- Bländare
- 2.5...16
- Minsta objektavstånd (MOD)
- 100 mm
- Bildriktning horisontell
- 79.2 °
- Bildvinkel vertikal
- 63.8 °
- Max. Sensor size
- 1.1"
- Bildupplösning
- 24 MP
- Fastsättning
- Skruvar
- Objektivanslutning
- C-fattning
- Mått
- Ø 64 x 73.3 mm
- Material
- Aluminium, svart eloxerad
- Vikt
- 230 g
- Extratext
- Angle of view refers to a sensor size of 1.1"