- Omgivningstemperatur
- -10...50 °C
- Brännvidd
- 12 mm
- Bländare
- 2.0
- Minsta objektavstånd (MOD)
- 80 mm
- Bildriktning horisontell
- 57.0 °
- Bildvinkel vertikal
- 44.0 °
- Max. Sensor size
- 1"
- Bildupplösning
- 9 MP
- Fastsättning
- Skruvar
- Objektivanslutning
- C-fattning
- Mått
- Ø 42 x 60.5 mm
- Material
- Aluminium, svart eloxerad
- Vikt
- 156 g
- Extratext
- Angle of view refers to a sensor size of 1.1"