USB3 Vision-kameror

Typkod:

BVS CA-SF5 - Board level

Tidigare beteckning Matrix Vision :

mvBlueFOX3-5M

Liknande illustration

Förfrågan om kontakt

Utförande
USB3 Vision industrial camera
Gränssnitt
USB 2.0/3.0
Digitala ingångar
4x PNP non-isolated
Digitala utgångar
4x PNP non-isolated
Objektivanslutning
Several options
Bildformat
Mono8...Mono16;Bayer8...Bayer16, RGB, YUV *
Höljematerial
-, -
Mått
37 x 37 x 10.7 mm
Driftsspänning Ub
4.45...5.25 VDC
Omgivningstemperatur
0...45 °C
Godkännande/överensstämmelse
CE
UKCA
WEEE
Teknisk dokumentation
  • Datablad

  • MTTF-certifikat

  • Bortskaffande

S-mount lenses

C-mount lenses

Elektriska tillbehör

Anslutningskablar

Kablar med öppen ände

Hållare för kameragivare, smartkameror och belysning

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630