BES05N6

tillgänglighet

S-BES Q40 HT

Typkod:

BES Q40KG-X20F-SZ03

Laddar...
Rekommenderade tillbehör
Mått
40 x 40 x 66,6 mm
Konstruktion
40x40
Montering
ej försänkt
Räckvidd
20 mm
Binär utgång
för kopplingsförstärkare
Avkänningsfrekvens
100 Hz
Höljematerial
Rostfritt stål
Aktiv yta, material
LCP
Anslutning
Kontakter, LEMO-hane-Specialkontakt, 2-polig
Driftsspänning Ub
10–30 VDC
Omgivningstemperatur
0...230 °C
Kapslingsklass
IP50
Godkännande/överensstämmelse
CE
WEEE
UKCA
Teknisk dokumentation
  • Datablad

  • MTTF-certifikat

  • Bortskaffande

Nödvändiga tillbehör

Signalförstärkare
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
För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630