BIP000N

S-BIP E

Typkod:

BIP ED2-B070-03-S4

Laddar...
Mått
92,5 x 21 x 22 mm
Konstruktion
Rätblocksformig
Anslutning
Kontakter, M12x1-hane, 4-polig
Höljematerial
PBT
Mätområde
0–70 mm
Analog utgång
Analog, spänning 0–10 V Analog, ström 4–20 mA
Utgångskarakteristik
inställningsbar
Repeternoggrannhet enligt BWN
±80 µm
Linjäritetsavvikelse max.
±300 µm
Driftsspänning Ub
16–30 VDC
Omgivningstemperatur
-25...85 °C
Kapslingsklass
IP67
Godkännande/överensstämmelse
CE
UKCA
cURus
WEEE
Teknisk dokumentation
  • Datablad

  • MTTF-certifikat

  • Bortskaffande

Mekaniska tillbehör

Klämhållare utan fast stopp

ECLASS 10.1
27-27-07-02
ECLASS 11.0
27-27-07-02
ECLASS 5.1.4
27-27-07-02
ECLASS 6.2
27-27-07-02
ECLASS 8.1
27-27-07-02
ETIM 4.0
EC001818
ETIM 5.0
EC001818
ETIM 6.0
EC001818
ETIM 7.0
EC001818
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-07-02
eCl@ss 5.1.3
27-27-07-02
eCl@ss 9.0
27-27-07-02
eCl@ss 9.1
27-27-07-02

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630