BAW000P

S-BAW M

Typkod:

BAW M08EI-UAD15B-BP00,5-GS04

Laddar...
Mått
Ø 8 x 51,5 mm
Konstruktion
M8x1
Montering
flush
Räckvidd
0,5–1,5 mm
Analog utgång
Analog, spänning 0–10 V
Utgångskarakteristik
fallande vid närmande
Gränsfrekvens –3 dB
1000 Hz
Repeternoggrannhet enligt BWN
±8 µm
Linjäritetsavvikelse max.
±30 µm
Höljematerial
Rostfritt stål
Aktiv yta, material
PBT
Anslutning
Kabel med kontakt, M12x1-hane, 3-polig, 0,50 m, PUR
Driftsspänning Ub
15–30 VDC
Omgivningstemperatur
-10...70 °C
Kapslingsklass
IP67
Godkännande/överensstämmelse
CE
UKCA
cULus
WEEE
Teknisk dokumentation
  • Datablad

  • MTTF-certifikat

  • Bortskaffande

Inga rekommenderade tillbehör finns tillgängliga.
ECLASS 10.1
27-27-08-02
ECLASS 11.0
27-27-08-02
ECLASS 5.1.4
27-27-08-02
ECLASS 6.2
27-27-08-02
ECLASS 8.1
27-27-08-02
ETIM 4.0
EC001818
ETIM 5.0
EC001818
ETIM 6.0
EC001818
ETIM 7.0
EC001818
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-02
eCl@ss 5.1.3
27-27-08-02
eCl@ss 9.0
27-27-08-02
eCl@ss 9.1
27-27-08-02

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630