BAW0011

tillgänglighet

S-BAW M

Typkod:

BAW M12ME-UAD50B-BP01

Laddar...
Rekommenderade tillbehör
Mått
Ø 12 x 30 mm
Konstruktion
M12x1
Montering
halvt försänkt
Räckvidd
1–5 mm
Analog utgång
Analog, spänning 0...10 V Analog, temperature
Utgångskarakteristik
fallande vid närmande
Gränsfrekvens –3 dB
1000 Hz
Repeternoggrannhet enligt BWN
±10 µm
Linjäritetsavvikelse max.
±160 µm
Höljematerial
Mässing, förnicklad
Aktiv yta, material
PA 12
Anslutning
Kabel, 1,00 m, PUR
Driftsspänning Ub
15–30 VDC
Omgivningstemperatur
0...60 °C
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
27-27-08-02
ECLASS 11.0
27-27-08-02
ECLASS 5.1.4
27-27-08-02
ECLASS 6.2
27-27-08-02
ECLASS 8.1
27-27-08-02
ETIM 4.0
EC001818
ETIM 5.0
EC001818
ETIM 6.0
EC001818
ETIM 7.0
EC001818
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-02
eCl@ss 5.1.3
27-27-08-02
eCl@ss 9.0
27-27-08-02
eCl@ss 9.1
27-27-08-02

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630