BAW004E

tillgänglighet

S-BAW M

Typkod:

BAW M12MM-UAC70G-BP00,2-GS04

Laddar...
Mått
Ø 12 x 63 mm
Konstruktion
M12x1
Montering
ej försänkt
Räckvidd
0,2–7 mm
Analog utgång
Analog, spänning 0–10 V
Utgångskarakteristik
fallande vid närmande
Gränsfrekvens –3 dB
1000 Hz
Repeternoggrannhet enligt BWN
±7 µm
Linjäritetsavvikelse max.
±70 µm
Höljematerial
Mässing, med nickelfri beläggning
Aktiv yta, material
LCP
Anslutning
Kabel med kontakt, M12x1-hane, 4-polig, 0,20 m, PUR
Driftsspänning Ub
15–30 VDC
Omgivningstemperatur
-40...80 °C
Kapslingsklass
IP68
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
27-27-08-02
ECLASS 11.0
27-27-08-02
ECLASS 5.1.4
27-27-08-02
ECLASS 6.2
27-27-08-02
ECLASS 8.1
27-27-08-02
ETIM 4.0
EC001818
ETIM 5.0
EC001818
ETIM 6.0
EC001818
ETIM 7.0
EC001818
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-02
eCl@ss 5.1.3
27-27-08-02
eCl@ss 9.0
27-27-08-02
eCl@ss 9.1
27-27-08-02

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630