BAW004M

tillgänglighet

S-BAW M

Typkod:

BAW M12MI-BLC35C-S04G

Laddar...
Mått
Ø 12 x 65 mm
Konstruktion
M12x1
Montering
flush
Räckvidd
0,2–3,5 mm
Gränssnitt
IO-Link 1.1
12 bit
Utgångskarakteristik
fallande vid närmande
Gränsfrekvens –3 dB
1000 Hz
Repeternoggrannhet enligt BWN
±7 µm
Linjäritetsavvikelse max.
±35 µm
Höljematerial
Mässing, med nickelfri beläggning
Aktiv yta, material
PBT
Anslutning
Kontakter, M12x1-hane, 4-polig
Driftsspänning Ub
18–30 VDC
Omgivningstemperatur
-40...80 °C
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
Kommunikationsadaptrar

Profinet

Ethernet/ IP

EtherCAT

CC-Link IE/ Field

Anslutningskablar

ECLASS 10.1
27-27-08-02
ECLASS 11.0
27-27-08-02
ECLASS 5.1.4
27-27-08-02
ECLASS 6.2
27-27-08-02
ECLASS 8.1
27-27-08-02
ETIM 4.0
EC001818
ETIM 5.0
EC001818
ETIM 6.0
EC001818
ETIM 7.0
EC001818
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-02
eCl@ss 5.1.3
27-27-08-02
eCl@ss 9.0
27-27-08-02
eCl@ss 9.1
27-27-08-02

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630