Av tekniska skäl kan dina individuella villkor för närvarande inte hämtas från servern. Prisberäkningen avser därför listpriserna. Vi tar emot din beställning. Om dina villkor kan hämtas kommer en faktura med ditt pris att skapas och skickas till dig via e-post. Betalning är därför för närvarande endast möjlig via faktura.
Tillgänglighet
Laddar...
Omedelbart tillgänglig (>50St.)
- Mått
- Ø 18 x 65 mm
- Konstruktion
- M18x1
- Montering
- flush
- Räckvidd
- 1–5 mm
- Analog utgång
- Analog, spänning 0–10 V
- Utgångskarakteristik
- fallande vid närmande
- Gränsfrekvens –3 dB
- 500 Hz
- Repeternoggrannhet enligt BWN
- ±8 µm
- Linjäritetsavvikelse max.
- ±120 µm
- Höljematerial
- Mässing, förnicklad
- Aktiv yta, material
- PBT
- Anslutning
- Kontakter, M12x1-hane, 3-polig
- Driftsspänning Ub
- 15–30 VDC
- Omgivningstemperatur
- -10...70 °C
- Kapslingsklass
- IP67
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Datablad
-
MTTF-certifikat
-
Bortskaffande
- ECLASS 10.1
- 27-27-08-02
- ECLASS 11.0
- 27-27-08-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-08-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-08-02
- ECLASS 8.1
- 27-27-08-02
- ETIM 4.0
- EC001818
- ETIM 5.0
- EC001818
- ETIM 6.0
- EC001818
- ETIM 7.0
- EC001818
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926
- eCl@ss 4.1
- 27-27-08-02
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-08-02
- eCl@ss 9.0
- 27-27-08-02
- eCl@ss 9.1
- 27-27-08-02