BES00JR

tillgänglighet

S-BES G S

Typkod:

BES 516-3008-E4-C-PU-05

Laddar...
Mått
Ø 4 x 27 mm
Konstruktion
D4,0
Montering
flush
Räckvidd
0,8 mm
Binär utgång
NPN normalt öppen (NO)
Avkänningsfrekvens
5000 Hz
Höljematerial
Rostfritt stål
Aktiv yta, material
PBT
Anslutning
Kabel, 5,00 m, PUR
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
Klämhållare utan fast stopp
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
För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630