BES05Y2

tillgänglighet

S-BES M MF

Typkod:

BES M12MI-PSC30A-S04G-W09

Laddar...
Mått
Ø 12 x 65 mm
Konstruktion
M12x1
Montering
flush
Räckvidd
3 mm
Binär utgång
PNP normalt öppen (NO)
Avkänningsfrekvens
1500 Hz Measured at 2 mm, 24 V, 100 mA
Höljematerial
Mässing, med beläggning, PTFE
Aktiv yta, material
PBT, med PTFE-beläggning
Anslutning
Kontakter, M12x1-hane, 3-polig
Driftsspänning Ub
10–30 VDC
Omgivningstemperatur
-30...85 °C
Magnetfältstålig
magnetfältsäker (AC/DC)
Kapslingsklass
IP68
Godkännande/överensstämmelse
CE
UKCA
cULus
WEEE
Extra egenskaper
Faktor 1
större temperaturområde
svetstålig (magnetfält 100 kA/m)
Hölje beständigt mot svetsstänk
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
För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630